Publicar produtos
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Traduzido por Google,
    Wabo®FS Bridge Seal é um sistema de junta de ponte de silicone pré-comprimido e com suporte de espuma. O Wabo®FS Bridge Seal é composto por um selo de espuma de poliuretano 100% acrílico impregnado com um silicone resistente aos raios UV de grau rodoviário. A vedação de espuma foi projetada para ser permanentemente ligada ao substrato da junta com um adesivo Wabo®Gel aplicado em campo de fácil utilização
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_FS
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosBridge and Highway Expansion Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints