Publicar produtos
Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical
Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical
    Sika

    Wabo® FlameGuard II VFG - Vertical

    Traduzido por Google,
    Wabo®FlameGuard II (VFG) - Vertical é um sistema de barreira contra incêndio montado em fábrica que foi projetado para fornecer a classificação de resistência ao fogo necessária, minimizar a passagem de fumaça e acomodar movimento dinâmico sem estresse ou degradação de seus componentes. Ele foi projetado e testado para atender aos códigos de construção e padrões de teste mais atuais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWABO_VFG
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de produtosArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Data de publicação2024-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints