100% Norte Americano - Qualidade Importa - As instalações de fabricação totalmente automatizadas da Silfab garantem que a engenharia de precisão seja aplicada em todas as etapas. Confiabilidade e desempenho superiores se combinam para produzir um dos módulos da mais alta qualidade com a menor taxa de defeitos do setor.
Características:
60 células monocristalinas de alta eficiência e qualidade premium resultam em uma potência máxima de 310Wp.
Garantia de desempenho de energia linear de 25 anos para 82%.
12 anos de garantia do produto/manufatura.
(-0/+5W) Toda a classificação positiva do módulo garante o máximo desempenho.
Leve e durável.
Resistente a Pid: Comprovado de acordo com IEC 62804-1.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |