Publicar produtos
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
    Simes

    Brick Light

    A Brick Light camufula-se com a textura do tijolo, não apenas assumindo a forma e as dimensões do tijolo, mas também adotando os mesmos modos de manuseamento, montagem e instalação graças às suas características de resistência e de fácil capacidade de adaptação. O arquétipo básico e contido a sua forma permite uma integração perfeita nas paredes, é infinitamente declinável e fala em conjunto com o ritmo das superfícies e suas necessidades de iluminar, concebidas para integração com superfícies de tijolos expostos, tais como:exterior e interior De nível com paredes, Encastrado ou semi-encastrado Para utilização em alvenaria plana ou parede curvilínea, côncavo ou convexo ao centro ou nas extremidades, isolado ou em conjunto, com ou sem intervalos ou mesmo em linha continua, solto ou de acordo com um plano A sua geometria compacta e sua adaptabilidade para entrar e se identificar com a alvenaria, juntamente com o vidro sólido, fazem com que BRICK, tenha uma longevidade em termos de manutenção, e uma forte resistência ao vandalismo. "Eu segurei na luz e tornei-a tangível..." James Turrell "
    Especificação
    • BRICK of LIGHT WALL RECESSED
      Art. B.9000W
      MODULES LED 3000K  24V CRI 80 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 120lm
      Rated input power: 2.9W
      Luminaire efficacy: 41lm/W
      Requires remote power supply
      CE

      LUMINAIRE TYPE
      Wall recessed luminaire (version B.9000W). Stand Alone luminaire (version B.9005W). IP rating IP 65
      MATERIAL CHARACTERISTICS
      Base in aluminium die cast housing in EN AB-47100 (low copper content) with high resistance against corrosion. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Diffuser made of acid-etched pressed glass. Painting Process : 3 Step Process
      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 08. Compression resistance: Full brick 60N/mm², BRICK of LIGHT 100N/mm².
      LIGHTING PERFORMANCE
      LOR -- INSTALLATION AND MAINTENANCE
      This luminaire has been manufactured with hand crafted procedures, therefore small imperfections, subsidence of the glass surface, actual cracks and future, colour ripples and variations over time, are deliberately present and they are a feature of the glass, proving the hand-made manufacturing procedure.
      WIRING
      Luminaire hard wired with 5m single neoprene cable for installation in exposed brick walls or other construction materials in place (version B.9000W) . Luminaire operating on Lithium polymers fed Battery via a micro USB plug with a maximum power of 10 hours to be used as a portable decorative luminaire for the exterior. Lateral ON-OFF and three step (30% - 70%- 100%) dimming switch. Supplied with Micro USB cable and Power supply 230V (version B.9005W). Isolation: CLASS III . Available colours: White (cod.01). Weight: 3.5 Kg Glow Wire test: --
      BRICK of LIGHT PATENTED, REGISTERED DESIGN
      Brick of Light has been developed with reference to the standard Italian brick.
      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.
      LED circuit boards are engineered accordingly to actual Lumen Maintenance regulation (LM80) and Technical Memorandum (TM21) where uniformity and quality of light is 50.000 hours referred to L70  B20 Ta 25°C.Lifecycle refers to LED circuit boards only, all others components of the luminaire are excluded.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRICK-LIGHT
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosBrick light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)