Publicar produtos
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
Catch
    Simes

    Catch

    Catch é uma inovadora gama de downlight de configuração quadrada e rectangular que combina um grande conforto visual, dimensões minimalistas e ajustabilidade graças à sua zona óptica basculante. Através do uso de lentes de última geração, o sistema óptico é livre de reflexos, destacando a importância do conforto visual necessário ao usar fontes de LED. A solução fixa com ótica recuada permite a sua instalação em espaços com pouca profundidade, os drivers remotos fornecem uma instalação rápida e fácil, com opções DALI disponíveis mediante solicitação. A versão ajustável do Catch permite a opção de colocação da zona ótica recuada, à face da luminária ou com saliência o que permitindo maior ajuste de ângulos de inclinação e melhor precisão do ângulo do feixe. Catch está disponível em versão fixa ou ajustável com acabamento em alumínio ou aço inoxidável com estética aprimorada e adequado para aplicações mais extremas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCATCH
    • Familia de productoDownlight
    • Grupo de produtosCATCH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)