Publicar produtos
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
    Simes

    Ghost For Insulation Panel

    Ghost para uso com painéis de isolamento é um dispositivo de iluminação rasante de aplicação em paredes. A instalação da luminária é feito em conjunto com os outros painéis isolantes de poliestireno. Desta forma, a luminária fica totalmente integrada na arquitetura, sem comprometer o isolamento térmico, mantendo e garantindo a classificação de eficiência energética do edifício.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGHOST-FOR-INSULATION-PANEL
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosGHOST FOR INSULATION PANEL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-05-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)