Publicar produtos
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    Luminária desenhada para aplicação na testa dos degraus das escadas. A luz é orientada e controlada para incidir somente no degrau, desta forma as hipóteses de encadeamento/ofuscamento são nulas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMARKER
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosMARKER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição4
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)