Publicar produtos
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    Um design básico e sofisticado criado para um sistema de iluminação que molda o espaço com um estilo distinto, limpo e de bom gosto. Seja em poste, parede ou piso, o Outline aumenta a expressividade do alumínio puro através de linhas simples e minimalistas que iluminam o espaço e revelam seu verdadeiro potencial. Graças à sua alta resistência ao processo de oxidação e pintura dupla, o projetor Outline combina funcionalidade e expressividade arquitetônica ao iluminar o espaço com um encanto natural.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOUTLINE
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de produtosOUTLINE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-14
    • Número de edição3
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)