Publicar produtos
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 de 5 estrelas4.9(23 avaliações)
    No geral, uma aplicação fácil e imediata: uma placa especial de fixação de nylon isolando-a do solo, é fixada diretamente à superfície sem nenhum dispositivo embutido no solo. A pesquisa sobre a forma e o equilíbrio das proporções favoreceu o desenvolvimento de linhas extremamente nítidas e essenciais: dá origem a um corpo de iluminação fina, sem parafusos visíveis e com espessura reduzida. Entre as diferentes aplicações, Over-all indicado para a iluminação de árvores, arbustos e pode ainda funcionar para a iluminação de fachadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOVER-ALL
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de produtosOVER-ALL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-05-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)