Publicar produtos
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 de 5 estrelas3.7(13 avaliações)
    POOL é uma luminária de alto desempenho projectado para submersão, indicado para piscinas e fontes. Disponível em três dimensões, é equipado com lâmpadas de halogéneo e fontes de luz LED, monocromáticas e RGBW, para criar ambientes de charme.
    Especificação
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPOOL
    • Familia de productoUnderwater
    • Grupo de produtosPOOL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-06-01
    • Número de edição2
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos