Publicar produtos
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    De forma depurada e funcional, SLOT REDONDO TECTO é uma luminária de tecto em alumínio disponível numa gama com diversas dimensões, fornecidos com as tradicionais fontes de luz e LED e que permitem diversas aplicações. A elevada performance e distribuição luminosa é a principal característica desta gama.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • Familia de productoDownlight
    • Grupo de produtosSLOT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (13)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)