Publicar produtos
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Os Projectores de submersão completam a gama da piscina para a iluminação decorativa de fontes, cascatas e jactos de água. Disponível em soluções monocromática LED e RGBW, POOL SPOT pode enfatizar os ambientes com água com efeitos de luz e cores sugestivas.
    Especificação
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPOOL-SPOT
    • Familia de productoUnderwater
    • Grupo de produtosPOOL SPOT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1918-06-01
    • Número de edição3
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)