Publicar produtos
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL representa um novo conceito de luminárias para iluminação de exterior; luminária embutida/não-embutida para montagem em muro. SKILL concentra todas as vantagens de uma luminária embutida, mas sem necessitar de ter um alojamento no mesmo. Dada esta forma facilitada de aplicação, a luminária led SKILL é única, assegurando uma alta performance fotométrica e total isenção de encandeamento. A mais moderna tecnologia electrónica permite-nos criar um corpo de apenas 3cm de profundidade e ter uma excelente qualidade de luz, poupando ainda energia pelo facto de termos consumos em funcionamento muito reduzidos. SKILL está disponível em formato redondo ou quadrado e em dois tamanhos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSKILL
    • Familia de productoStep light
    • Grupo de produtosSKILL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (7)