Publicar produtos
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6 de 5 estrelas4.6(75 avaliações)
    A elevada flexibilidade pode ser considerado como a principal característica da luminária SLOT. Capaz de assegurar a iluminação funcional com a excelente emissão de luz a luminária SLOT também permitir a criação de feixes de luz mais ou menos acentuados adequados para diversas aplicações. As versões UP/DOWN é equipado com duas zonas ópticas, cada um com seu próprio reflector e circuito eléctrico com alimentação independente. Uma solução que proporciona uma grande flexibilidade de utilização e excelentes níveis de iluminação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSLOT_ROUND_WALL
    • Familia de productoApplique
    • Grupo de produtosSlot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-05
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos