Publicar produtos
Fire PROtec² E120 C2
Fire PROtec² E120 C2

    Fire PROtec² E120 C2

    Traduzido por Google,

    O sistema de cortina corta-fogo Fire PROtec² E120-C2 é uma barreira corta-fogo com classificação E120 (prevenção de incêndio por mais de 120 minutos). A cortina corta-fogo Fire PROtec² E120 é instalada na parede ou na parede e pode ser usada em ambos os lados. No desenvolvimento do Fire PROtec² E 120, o foco principal foi manter as caixas de entrada pequenas (150x182 mm com tamanho de cortina de 3 x 3 me 180x212 para 6 x 4,9 m) e a qualidade visual alta. A cortina será entregue como um kit de construção e pode ser montada e instalada facilmente, economizando tempo e dinheiro. Especialmente o mecanismo "snap-in" facilita consideravelmente a instalação da unidade de rolos pré-fabricados. Quanto às unidades de controle, o SIMON PROtec oferece duas possibilidades (com e sem energia de emergência, + abertura de emergência) com painel de travamento aprovado. A cortina corta-fogo Fire PROtec² E120 C2 é certificada CE de acordo com a EN 16034 - após a instalação o sistema recebe a marcação CE e a Declaração de Desempenho.

    Especificação
    • Fire curtain Fire PROtec² E120 C2

      The fire curtain system Fire PROtec² E120-C2 is a fire barrier with a classification of E120 (fire flashover prevention for more than 120 minutes). The Fire PROtec² E120 fire curtain is installed in wall or reveal mounting and can be used on both sides. The fire curtain Fire PROtec² E120 C2 is CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.

      Classification: E 120 EW 15 with CE according to EN 16034
      Fabric: Fire retardant polyurethane coated e-glass fabric in grey 690 g/m² (A2 | EN 13501-1)
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Via planetary geared-motor, 24 V DC, engine speed sensor, maximum torque 4 Nm, integrated into the winding shaft, including 2 m connection cable.
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  System width ≤ 6000 mm, Unwinding length ≤ 5000 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 1.5 mm; 150 x 182 mm or 180 x 212 mm for drop over 3 m;
      End section: Galvanized sheet steel 2.0 mm with integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 2.0 mm, 58 x 95 mm (W x H)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-protec2-e120-c2
    • Familia de productoSmoke & Fire curtains
    • Grupo de produtosFire curtain
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5156
    • Largura (mm)5792
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniclassFire and Smoke Shutters and Curtains
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Disponibilidade da região

    Europa