Barra antipânico de sobrepor TOP Inther para portas de emergência. Esta barra antipânico foi submetida a rigorosos testes de certificação, suportando 200.000 ciclos de abertura e fechamento da porta e atendendo aos padrões de resistência ao fogo. Este modelo de barra antipânico foi projetado para ser montado na folha ativa da porta, utilizando um sistema de barra de pressão. É unidirecional e não requer fechadura de embutir na porta. Barra vertical de 2000 mm disponível em todos os acabamentos. Não incluída; vendida separadamente. Disponível em dois acabamentos diferentes: aço inoxidável 304 e prata.
Especificação
Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.
The device features a push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a clean and functional design.
An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately).
Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.