Publicar produtos
ProFinish Brickmould® 600 Series Awning Window

ProFinish Brickmould® 600 Series Awning Window

Traduzido por Google,
A série Simonton ProFinish® Brickmould 600 apresenta um design brickmould/J-channel com um atraente perfil de várias camadas que atende às especificações arquitetônicas e ajuda na instalação. A série Brickmould 600 também oferece uma janela Double Hung, interiores opcionais de madeira laminada, lites divididas simuladas e uma guarnição externa da caixa plana que simula a aparência das janelas de madeira tradicionais.

Os designs de produtos e recursos padrão da Simonton forneceram excelente desempenho, mas uma série de atualizações opcionais podem ser selecionadas para personalizar sua janela para maior eficiência, estilo e funcionalidade.

Informações de Hardware da Janela

Esta é uma área onde detalhes muito pequenos podem fazer uma diferença muito grande. Cada peça de hardware usada para as janelas Simonton é projetada para um desempenho sério e duradouro. Mas isso não significa que você não pode se divertir um pouco e se expressar. Quer você escolha a riqueza reluzente do hardware de latão, a simplicidade discreta do hardware de correspondência de cores ou qualquer um de nossos outros acabamentos, você tem a garantia da lendária qualidade Simonton dia após dia.


As janelas de batente apresentam manivelas de operação suave, permitindo que o caixilho seja aberto em até 90 graus.* As manivelas são coordenadas por cores para uma aparência atraente e uniforme. Manivela dobrável opcional também está disponível.

Ferragens para portas de pátio e jardim

As portas do pátio e do jardim apresentam um sistema de travamento multiponto que protege firmemente a porta para maior resistência às intempéries e segurança. Versões com chave externa ou sem chave estão disponíveis. As portas de jardim apresentam uma atraente alça de latão sólido e alças falsas adicionais estão disponíveis para portas estacionárias com dobradiças francesas.

Ferragem da porta do pátio de substituição

A porta que sempre ajudou a trazer o exterior para dentro também pode derrubar a casa. As portas de pátio de substituição estão disponíveis com pacotes de hardware opcionais que complementam os puxadores de gaveta de design da sua casa, acessórios personalizados e eletrodomésticos. Consulte seu representante de vendas para obter uma lista completa de acabamentos e linhas de produtos disponíveis.


Duráveis e fáceis de manusear, os puxadores para portas de pátio vêm na mesma cor* da sua porta ou podem ser encomendados em acabamentos exclusivos de design.

Contacte-nos em archdetails@simonton.com
Especificações técnicas
  • Ref.ª única772-001
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de produtosProFinish Brickmould® Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-09-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window