Publicar produtos
DaylightMax® Vinyl Slider Replacement Window

DaylightMax® Vinyl Slider Replacement Window

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Disponível em um Single Slider com uma folha operável ou um End Vent Slider com folha operável em ambas as extremidades da janela, o Simonton DaylightMax™ Slider é bonito, fácil de operar e muito funcional.
  • A trilha de rolos de parede tripla exclusiva fornece estabilidade e operação suave
  • Os rolos autolubrificantes são garantidos por toda a vida
  • O estilo de tração contornado fornece desempenho confiável ao longo do tempo
  • Faixa de fácil deslizamento para operação suave

VISÃO GLOBAL
Simonton DaylightMax
As janelas Simonton DaylightMax™ oferecem menos moldura e mais vidro do que a maioria das janelas de substituição. O design exclusivo da estrutura fornece eficiência energética máxima que supera em muito os padrões ENERGY STAR® e ajuda a reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento.
  • Pacotes de vidro avançados estão disponíveis para máxima eficiência
  • Disponível com cores exteriores Decorum®, acabamentos de hardware e uma ampla seleção de opções de vidro decorativo
  • Um quadro estreito e uma área de visualização mais ampla fornecem até 40% mais luz do dia do que as janelas de quadro largo
  • Escolha entre uma seleção completa de estilos, incluindo uma porta de pátio e uma porta de pátio articulada

Todos os recursos e opções não estão disponíveis em todos os estilos

Estilos disponíveis na série DaylightMax


Garantia Limitada Vitalícia Dupla
Sabemos que comprar janelas é um grande investimento. Um investimento que você quer protegido. É por isso que apoiamos todas as janelas e portas Simonton DaylightMax™ com uma garantia abrangente que cobre vinil, hardware, telas e unidades de vidro isolante. A garantia também inclui mão de obra e garantia vitalícia contra quebra de vidro

ESTRELA DE ENERGIA

As janelas e portas Simonton podem ser encomendadas de acordo com as diretrizes ENERGY STAR para qualquer região do país. Então, agora não importa onde você mora, você pode obter janelas e portas de pátio com eficiência energética. Tudo isso ajuda a reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento e atende às diretrizes estabelecidas pela EPA e pelo Departamento de Energia dos EUA.

Certificação AAMA Ouro

Graças à certificação AAMA Gold, você pode ter certeza de que as janelas e portas Simonton atendem aos mais altos padrões de desempenho para resistência à infiltração de ar e água, integridade estrutural e entradas forçadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasimonton-windows-daylightmax-vinyl-slider
  • Familia de productoSliding Windows
  • Grupo de produtosDaylightMax®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura

Disponibilidade da região

América do Norte
United States