Publicar produtos
Reflections® 5500 Series No Hinge Window

Reflections® 5500 Series No Hinge Window

Traduzido por Google,
5500 Unidade Fixa
Simonton Reflexões

O auge da linha Reflections, a série 5500 é diferenciada por uma série de estilos disponíveis, recursos e os mais avançados pacotes de vidro. Os produtos Reflections 5500 apresentam vidro Low E padrão e estão disponíveis com o pacote de vidro Simonton Solar System™ ultraeficiente. Ferragens de latão e opções de cores de madeira são toques especiais exclusivos desta série de luxo. NOTA: Vidros com baixo teor de E/Argônio não são padrão em portas de pátio, portas de jardim e janelas de jardim.

Os designs de produtos e recursos padrão da Simonton forneceram excelente desempenho, mas uma série de atualizações opcionais podem ser selecionadas para personalizar sua janela para maior eficiência, estilo e funcionalidade.

Além dos tamanhos de estoque padrão, todos os produtos Simonton podem ser feitos sob medida, tendo apenas limites de tamanho mínimo e máximo em altura e largura. Faça o download do arquivo PDF do produto para obter informações sobre tamanhos de estoque padrão, bem como tamanhos mínimos e máximos apropriados.

Padrões e métodos de teste rigorosos garantem o desempenho das janelas e portas Simonton. Para passar nesses testes, o produto deve suportar condições mais intensas do que uma janela ou porta provavelmente experimentará em sua casa.

Todas as janelas e portas fabricadas pela Simonton são testadas para atender a AAMA/NWDA 101/IS2-97 para questões estruturais e NFRC 100 e NFRC 200 para questões térmicas. (AAMA=American Architectural Manufacturers Association; NWDA=National Window Door Association; NFRC=National Fenestration Rating Council)

Na Simonton Windows, oferecemos garantias abrangentes em nossos produtos que protegem o proprietário contra defeitos de fabricação. Embora cada garantia seja diferente para cada uma de nossas linhas de produtos, todas elas incluem uma coisa – a tranquilidade de que você tem um produto de qualidade e uma empresa de qualidade apoiando-o.

Contacte-nos em archdetails@simonton.com
Especificações técnicas
  • Ref.ª única772-041
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de produtosReflections®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-09-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas