Publicar produtos
Profinish Double Hung Windows

Profinish Double Hung Windows

Traduzido por Google,
ProFinish Double Hung Windows PROFINISH DOUBLE HUNNG – VERDADEIRAMENTE A ESCOLHA PROFISSIONAL

A pedra angular da nossa nova linha de construção é o ProFinish Double Hung. Seu exterior chanfrado, combinado com sua moldura soldada com corte em esquadria, garante a esquadria da moldura e proporciona integridade estrutural. Além disso, o peitoril de corte composto de câmara tripla aumenta a estabilidade estrutural porque ajuda a reduzir o potencial de um peitoril arqueado. A inclinação de 10 graus também fornece drenagem rápida da água mesmo em chuvas fortes.

A configuração integral do canal J no caixilho da janela é um grande benefício durante a instalação porque elimina o tempo de preparação do empreiteiro no local. A aleta de prego de 1-3/4" é 1/2" mais longa do que as unidades convencionais. Esta aleta se estende além da perna externa do canal J em 1-1/4", evitando danos à perna externa durante a instalação.

A perna externa de 3/32" de espessura do canal J garante durabilidade quando exposta a condições climáticas adversas e é um extra 1/8" mais longo do que as unidades convencionais para ajudar a esconder bordas laterais irregulares. E a distância de 3/4" entre a perna do canal J e a aleta de pregar dá mais flexibilidade ao usar tapumes de madeira ou vinil. A perna do canal J externa pode ser facilmente removida ao terminar o exterior com tijolo ou estuque.

Além disso, o ProFinsh Double Hung oferece uma proteção contra intempéries da barragem da soleira para proteger contra a infiltração de ar e água e um sistema de equilíbrio de mola helicoidal de força constante de aço inoxidável de 1/2" que garante uma operação sem problemas da folha. fornece alinhamento exato do quadro com a folha, garantindo uma unidade perfeitamente quadrada para uma instalação fácil e precisa.

Todas as faixas usadas na linha ProFinish apresentam construção soldada e uma série de outros atributos para maior resistência e estabilidade. Escolha entre uma ampla variedade de tamanhos padrão ou, por um pequeno custo adicional, suas janelas podem ser construídas de acordo com suas especificações. A linha ProFinish também oferece versatilidade. Você decide quais recursos de design opcionais melhor complementam sua casa. Por exemplo, grades de latão e esculpidas, bem como ferragens de latão, são opções disponíveis para uma aparência verdadeiramente sofisticada. Também são oferecidos vidro com corte chanfrado de sombra, Azurlite®, vidro colorido, obscuro ou Low E/Argon para aprimorar ainda mais a decoração da sua casa e a eficiência térmica.

Azurlite® é uma marca registrada da PPG Industries, Inc.

Rude
Tamanho da unidade de abertura do modelo
(L x A) (L x A)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052** 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056** 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450** 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452** 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456** 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850** 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852** 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856** 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050** 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052** 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056** 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

ProFinish Duplo Pendurado

* Indica tamanhos que atenderão a uma saída de 5,7 pés quadrados quando solicitados com hardware de saída opcional. Para atender aos códigos de saída, um tamanho de estoque 3050 com hardware de saída será fabricado com uma altura de tamanho de unidade de 59-3/4".

** Indica tamanhos que atenderão a uma saída de 5,7 pés quadrados quando solicitados com hardware padrão. Para atender aos códigos de saída, um tamanho de estoque 3450, 3850 e 4050 com hardware de saída padrão será fabricado com uma altura de tamanho de unidade de 59-3/4".

O montante H tem 1/2" de espessura. Por favor, faça uma margem de 1/2" para cada montante usado.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst11303
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosDouble-hung Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-10-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows