Publicar produtos
Profinish Single Hung Windows

Profinish Single Hung Windows

Traduzido por Google,
ProFinish Single Hung Windows PROFINISH SINGLE Hung – DESEMPENHO EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR.

Quando se trata de resistência e estabilidade, poucas janelas se comparam ao ProFinish Single Hung. O exterior angulado combinado com a estrutura soldada com corte em esquadria e a faixa soldada é o tipo de construção mais forte no mercado hoje. O peitoril de corte composto de câmara tripla aumenta a estabilidade estrutural porque ajuda a reduzir o potencial de um peitoril arqueado. A inclinação de 10 graus também fornece drenagem rápida da água, mesmo em chuvas fortes. O Single Hung também apresenta a configuração de canal J integral na moldura da janela para facilitar a instalação.

Quando se trata de eficiência térmica, o ProFinish Single Hung lidera. O trilho de reunião intertravado fornece uma vedação resistente às intempéries e pode ser facilmente removido para que os materiais de construção possam passar pela abertura no local de trabalho. Além disso, a decapagem da barragem da soleira garante a máxima eficiência térmica. Assim como toda a linha ProFinish, a Single Hung oferece uma ampla variedade de recursos padrão, como vidro isolante de 3/4" com linhas de visão iguais, trilho de elevação extrudado e canal J integral para aplicações de revestimento. As janelas Single Hung estão disponíveis em tamanhos de janela padrão, ou eles podem ser construídos de acordo com suas especificações exatas por um pequeno custo adicional. Grades esculpidas em latão, bem como ferragens de latão, são opções decorativas disponíveis. Outras opções incluem vidro de corte chanfrado de sombra, colorido, obscuro, Azurlite® ou Low E/Argon -copo cheio.

Seja usado individualmente ou em combinações, para força, beleza e confiabilidade intransigentes, o ProFinish Single Hung oferece sempre.

Rude
Tamanho da unidade de abertura do modelo
(L x A) (L x A)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052* 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056* 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450* 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452* 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456* 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850* 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852* 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856* 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050* 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052* 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056* 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

ProFinish Simples Pendurado

* Indica tamanhos que atenderão a uma saída de 5,7 pés quadrados quando solicitados com hardware de saída opcional. Para atender aos códigos de saída, um tamanho de estoque 3050, 3450, 3850 e 4050 com hardware de saída será fabricado com uma altura de tamanho de unidade de 59-3/4"

** Indica tamanhos que atenderão a uma saída de 5,7 pés quadrados quando solicitados com hardware padrão.

O montante H tem 1/2" de espessura. Por favor, faça uma margem de 1/2" para cada montante usado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst11304
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosSingle-hung Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-10-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows