Publicar produtos
Profinish Fixed Windows

Profinish Fixed Windows

Traduzido por Google,
ProFinish Fixed Windows IMAGEM E GEOMÉTRICA PROFINISH – UM ESTILO SÓ PRÓPRIO. Às vezes, nada se encaixa como uma janela panorâmica. E as janelas ProFinish Picture não são exceção. Para fornecer um efeito aerodinâmico, o exterior do ProFinish Picture foi projetado para combinar com o exterior angular do Single Hung and Slider. Para facilitar a instalação, as janelas Picture apresentam a mesma configuração de canal J integral encontrada em todas as janelas ProFinish. Além disso, as janelas ProFinish Picture estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos para atender a todas as especificações.

Nenhuma nova linha de janelas de construção estaria completa sem uma grande seleção de Geometrics. O ProFinish oferece nove categorias diferentes de desenhos geométricos, a maioria dos quais pode ser personalizada com grades e opções de vidro especializadas para criar um efeito dramático. Escolha entre meias voltas, quartos de volta, ovais, octógonos, círculos, triângulos, sobrancelhas, trapézios ou góticos para criar exatamente a aparência que você deseja. E se nenhuma das categorias geométricas corresponder às suas especificações, uma janela geométrica ProFinish personalizada pode ser criada por Simonton.

Quer sejam usadas individualmente ou em combinação com as janelas ProFinish Simples e Duplas, as janelas ProFinish Picture e Geométricas são um belo complemento para qualquer casa.

Rude
Tamanho da unidade de abertura do modelo
(L x A) (L x A)

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

5030 60" x 36" 59-1/2" x 35-1/2"
5032 60" x 38" 59-1/2" x 37-1/2"
5038 60" x 44" 59-1/2" x 43-1/2"
5040 60" x 48" 59-1/2" x 47-1/2"
5044 60" x 52" 59-1/2" x 51-1/2"
5046 60" x 54" 59-1/2" x 53-1/2"
5050 60" x 60" 59-1/2" x 59-1/2"
5052 60" x 62" 59-1/2" x 61-1/2"
5056 60" x 66" 59-1/2" x 65-1/2"
5060 60" x 72" 59-1/2" x 71-1/2"
5062 60" x 74" 59-1/2" x 73-1/2"

Meia Rodada

Tamanho do estoque
2814
Abertura aproximada
32" x 16"
O tamanho da unidade
31-1/2" x 15-1/2"

Tamanho do estoque
3016
Abertura aproximada
36" x 18"
O tamanho da unidade
35-1/2" x 17-1/2"

Tamanho do estoque
4020
Abertura aproximada
48" x 24"
O tamanho da unidade
47-1/2" x 23-1/2"

Tamanho do estoque
4824
Abertura aproximada
56" x 28"
O tamanho da unidade
55-1/2" x 27-1/2"

Tamanho do estoque
5026
Abertura aproximada
60" x 30"
O tamanho da unidade
59-1/2" x 29-1/2"

Tamanho do estoque
5428
Abertura aproximada
64" x 32"
O tamanho da unidade
63-1/2" x 31-1/2"

Tamanho do estoque
6030
Abertura aproximada
72" x 36"
O tamanho da unidade
71-1/2" x 35-1/2"

Octógono

Tamanho do estoque
2020
Abertura aproximada
24" x 24"
O tamanho da unidade
23-1/2" x 23-1/2"

Círculo

Tamanho do estoque
3030
Abertura aproximada
36" x 36"
O tamanho da unidade
35-1/2" x 35-1/2"

Geométrico

As formas Triângulo, Sobrancelha, Oval, Quarto Redondo, Trapézio e Gótica estão disponíveis em tamanhos personalizados.

Imagem ProFinish

O montante H tem 1/2" de espessura. Por favor, faça uma margem de 1/2" para cada montante usado.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst11306
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosFixed Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-10-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas