Publicar produtos
ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Picture New Construction Window

ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Picture New Construction Window

Traduzido por Google,
As janelas de imagem são projetadas para fornecer uma visão aberta para qualquer sala e funcionam lindamente com outros estilos de janela Brickmould 300 para criar configurações únicas. Seja qual for a sua decisão, você vai adorar a transformação que eles farão.
  • Vasta gama de opções de vidro, padrões de grade e estilos
  • Designs exteriores exclusivos que proporcionam força e beleza
  • Construção de estrutura soldada por fusão para maior resistência e estabilidade

VISÃO GLOBAL
Série ProFinish Brickmould 300
A série Brickmould 300 é destacada por uma atraente estrutura multicamadas que proporciona uma aparência clássica. Opções de vidro com eficiência energética e várias configurações e estilos de grade adicionam a esta série orientada por valor.
  • O sistema espaçador Intercept® é padrão e os pacotes de vidro ProSolar® e ProSolar® Shade de alto desempenho são opcionais
  • A guarnição da caixa plana opcional e as lites divididas simuladas acentuam a aparência clássica da janela de madeira
  • Os estilos incluem Single Hung, Slider, Picture e Geometrics
  • Escolha entre madeira branca e flutuante e uma ampla seleção de opções de vidro e grade

Estilos Disponíveis na Série Brickmould 300


Garantia Limitada Vitalícia
Para tranquilidade do proprietário, as janelas ProFinish® Brickmould 300 apresentam uma garantia vitalícia limitada em vinil e uma garantia de 20 anos em hardware, telas e vidro.

ESTRELA DE ENERGIA

As janelas e portas Simonton podem ser encomendadas de acordo com as diretrizes ENERGY STAR para qualquer região do país. Então, agora não importa onde você mora, você pode obter janelas e portas de pátio com eficiência energética. Tudo isso ajuda a reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento e atende às diretrizes estabelecidas pela EPA e pelo Departamento de Energia dos EUA.

Certificação Ouro AAMA

Graças à certificação AAMA Gold, você pode ter certeza de que as janelas e portas Simonton atendem aos mais altos padrões de desempenho para resistência à infiltração de ar e água, integridade estrutural e entradas forçadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasimonton-windows-profinish-300-series-vinyl-picture
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de produtosProFinish Brickmould® Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas