Publicar produtos
ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Slider New Construction Window

ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Slider New Construction Window

Traduzido por Google,
Disponível em um estilo 2-lite com duas folhas operáveis ou em uma configuração de 3-lite com uma folha operável em ambas as extremidades da janela, o Simonton ProFinish® Brickmould 300 Slider é bonito, prático e fácil de usar.
  • O trilho de reunião Lap-Lok® se sobrepõe e trava para vedar firmemente e inibir a infiltração de ar e água
  • Faixa de fácil deslizamento para operação suave
  • Trilho de elevação moldado no caixilho para maior estabilidade
  • Uma moldura ricamente detalhada e multicamadas fornece a aparência de madeira

VISÃO GLOBAL
Série ProFinish Brickmould 300
A série Brickmould 300 é destacada por uma atraente estrutura multicamadas que proporciona uma aparência clássica. Opções de vidro com eficiência energética e várias configurações e estilos de grade adicionam a esta série orientada por valor.
  • O sistema espaçador Intercept® é padrão e os pacotes de vidro ProSolar® e ProSolar® Shade de alto desempenho são opcionais
  • A guarnição da caixa plana opcional e as lites divididas simuladas acentuam a aparência clássica da janela de madeira
  • Os estilos incluem Single Hung, Slider, Picture e Geometrics
  • Escolha entre madeira branca e flutuante e uma ampla seleção de opções de vidro e grade

Estilos Disponíveis na Série Brickmould 300


Garantia Limitada Vitalícia
Para tranquilidade do proprietário, as janelas ProFinish® Brickmould 300 apresentam uma garantia vitalícia limitada em vinil e uma garantia de 20 anos em hardware, telas e vidro.

ESTRELA DE ENERGIA

As janelas e portas Simonton podem ser encomendadas de acordo com as diretrizes ENERGY STAR para qualquer região do país. Então, agora não importa onde você mora, você pode obter janelas e portas de pátio com eficiência energética. Tudo isso ajuda a reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento e atende às diretrizes estabelecidas pela EPA e pelo Departamento de Energia dos EUA.

Certificação Ouro AAMA

Graças à certificação AAMA Gold, você pode ter certeza de que as janelas e portas Simonton atendem aos mais altos padrões de desempenho para resistência à infiltração de ar e água, integridade estrutural e entradas forçadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasimonton-windows-profinish-300-series-vinyl-slider
  • Familia de productoSliding Windows
  • Grupo de produtosProFinish Brickmould® Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura