Publicar produtos
ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

Traduzido por Google,
As janelas de caixilhos Simonton ProFinish® Contractor Series podem ser usadas individualmente ou combinadas para criar uma parede única de janelas. O Casement funciona sem esforço e é fácil de limpar.
  • Sistema de travamento avançado que prende a faixa em vários pontos com uma manivela fácil de usar
  • Ideal para ventilação máxima e maior área de visualização
  • Três linhas de intempéries independentes ao redor aumentam a resistência às intempéries.

VISÃO GLOBAL
Série de Empreiteiros ProFinish
A série Contractor oferece opções de tamanho e estilo praticamente ilimitadas para oferecer a você o máximo em flexibilidade de design, ao mesmo tempo em que oferece fácil instalação com uma aleta de prego integral e canal J e opções impressionantes de eficiência energética.
  • O vidro ProSolar® Low E disponível com gás argônio e o sistema espaçador Supercept™ aumentam a eficiência energética
  • Escolha entre uma linha completa de estilos, incluindo uma porta de pátio
  • As cores branco, castanho e madeira flutuante estão disponíveis, juntamente com opções exclusivas de vidro e grade

Todos os recursos e opções não estão disponíveis em todos os estilos

Estilos Disponíveis na Série ProFinish Contractor


Garantia Limitada Vitalícia
Para a tranquilidade do proprietário, as janelas e portas ProFinish® Contractor apresentam uma garantia vitalícia limitada em vinil e uma garantia de 20 anos em hardware, telas e vidro.

ESTRELA DE ENERGIA

As janelas e portas Simonton podem ser encomendadas de acordo com as diretrizes ENERGY STAR para qualquer região do país. Então, agora não importa onde você mora, você pode obter janelas e portas de pátio com eficiência energética. Tudo isso ajuda a reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento e atende às diretrizes estabelecidas pela EPA e pelo Departamento de Energia dos EUA.

Certificação AAMA Ouro

Graças à certificação AAMA Gold, você pode ter certeza de que as janelas e portas Simonton atendem aos mais altos padrões de desempenho para resistência à infiltração de ar e água, integridade estrutural e entradas forçadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasimonton-windows-profinish-contractor-vinyl-casement
  • Familia de productoCasement Windows
  • Grupo de produtosProFinish®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows