Publicar produtos
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
    Skema

    AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings

    Traduzido por Google,
    A qualidade acústica tornou-se um objetivo primordial no design arquitetônico moderno. A Skema oferece um sistema de correção sonora que utiliza ripas e painéis instalados a seco com sistemas construtivos aparentes que funcionam como elementos de design. Esses elementos de absorção sonora são projetados para melhorar a distribuição do som, mantendo a harmonia visual com as superfícies.
    Especificação
    • Reaction to fire: Bs1-d0 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Raw Material: MDF NAF Residential / commercial intended use: N/A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaakustika-2878x192
    • Familia de productoSONORA
    • Grupo de produtosWall and Ceiling Coverings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2787
    • Largura (mm)192
    • Profundidade (mm)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    Europa