Publicar produtos
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Traduzido por Google,

    Os pufes são assentos que absorvem o som. Graças à sua espuma especial de célula aberta, essas geometrias e volumes podem participar da correção acústica. Este elemento acústico pode, portanto, ser experimentado e movido conforme necessário e pode completar sistemas acústicos. Não apenas projetado para conforto físico, mas também para bem-estar acústico, ele está disponível em mais de cem cores.

    Especificação
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPOUF
    • Familia de productoTailor Made acoustic furnitures
    • Grupo de produtosAcoustic seatings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul