Publicar produtos
Sloan DropSpot™ On-wall Single-level Cooler - DRS115
Sloan DropSpot™ On-wall Single-level Cooler - DRS115

    Sloan DropSpot™ On-wall Single-level Cooler - DRS115

    Traduzido por Google,

    O bebedouro DropSpot™ de nível único da Sloan foi projetado com estilo para promover práticas sustentáveis ​​de consumo de água. Disponível nos acabamentos em aço inoxidável e preto. Em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) quando instalado corretamente. A furação da tubulação é compatível com a de outros fabricantes, facilitando a substituição. A barra de pressão e o borbulhador antimicrobianos oferecem uso higiênico e facilidade de limpeza. A barra de pressão (com patente pendente) é ativada por qualquer toque e proporciona fácil acesso para a troca do filtro. A porta basculante facilita o acesso ao filtro, tornando a manutenção e a troca do filtro uma tarefa simples e prática.

    Especificação
    • Features

      Sloan Single Station Cooler is available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

      • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
      • ADA compliant when installed properly
      • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
      • Drop-down door assembly provides easy access to filter
      • Patent pending push bar designed to be activated at any touch point and to provide easy access for cartridge replacement
      • Available with Optional Water Filter.
      • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
      • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
      • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only), Refrigerant R-134A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabottle-filler-dropspot-drs115
    • Familia de productoBottle Fillers & Water Coolers
    • Grupo de produtosDropSpot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul África