Publicar produtos
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Traduzido por Google,

O bebedouro de parede DropSpot™ da Sloan, com refrigerador de dois níveis, possui um design exclusivo e elegante que promove práticas sustentáveis ​​de consumo de água. Disponível nos acabamentos em aço inoxidável e preto. Com seu sistema de enchimento de garrafas sem contato, acionado por sensor e com a tecnologia de ponta da Sloan, esta unidade proporciona uma experiência higiênica de enchimento de garrafas. Em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) quando instalado corretamente. Vazão de até 1,2 gpm (galões por minuto) para enchimento rápido. Uma suave luz branca ambiente indica o status do filtro, e uma luz LED retroiluminada ilumina a área de enchimento de garrafas quando o sensor é ativado. O contador de garrafas exibe o número de garrafas plásticas de 473 ml (16 oz) economizadas, bem como a quantidade de água dispensada, para controle do consumo. A furação da parede é compatível com a de outros fabricantes, facilitando a substituição. O estilo de montagem versátil permite a instalação com o filtro na parte superior esquerda ou direita. A barra de pressão (com patente pendente) foi projetada para ser ativada com qualquer ponto de contato, proporcionando fácil acesso para a substituição do cartucho. Barra de pressão e borbulhador antimicrobianos para uso higiênico e facilidade de limpeza. O sistema de abertura rebatível proporciona fácil acesso ao filtro, tornando a manutenção e a troca do filtro uma experiência descomplicada.

Especificação
  • Features

    Sloan Bi-Level Bottle Filler Drinking Fountain Combo available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time, Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill with laminar flow
    • Versatile mounting style allows for left-high or right-high installation, ADA compliant when installed properly
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated, Soft ambient white light to indicate filter status
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as the ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
    • Drop-down door assembly provides easy access to filter
    • Patent pending push bar activates at any touch point and provides easy access for cartridge replacement
    • Optional cane apron available for bi-level units to assist with ADA compliance (part 33830030, 33830031). Sold separately
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter or Optional Electric Water Cooler
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (refrigerated units only), Refrigerant R-134A
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabottle-filler_dropspot_drs120
  • Familia de productoBottle Fillers & Water Coolers
  • Grupo de produtosDropSpot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 11
  • Título OmniclassDrinking Fountain With Coolers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África