Publicar produtos
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Traduzido por Google,

Recursos do Flusômetro

  • Diafragma de desvio de dupla filtragem de alta resistência à cloramina PERMEX® de borracha sintética DFB
  • Chave de fenda IPS Bak-Chek® Stop de ângulo de 1" com tampa de parada
  • Quebra-vácuo com conexão de descarga
  • Spud Acoplamento e Spud Flange para Spud Top Spud 1-1/2”
  • Adaptador de solda de suor com tubo de cobertura e flange de parede fundido
  • Alça sem retenção e sem ajuste de volume externo para garantir a conservação da água
  • Diafragma, embalagem do cabo e quebra-vácuo moldados com composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina
  • Alça oscilante de metal compatível com ADA não aberta

Recursos de fixação

  • China vítrea branca
  • Tigela alongada
  • Montado no chão, saída de chão
  • A ação de descarga do jato de sifão atinge 1000g de pontuação no mapa quando usada com qualquer fluxômetro Sloan
  • Área do ponto de água: 10" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • Entrada superior IPS de 1½"
  • 2?" armadilha totalmente envidraçada
  • Parafusos e tampas do armário incluídos
  • Assento sanitário não incluso
  • Classificação de carga estática de 1000 lbs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacloset-combos_wets-20201010
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniclassCombination Toilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África