Publicar produtos
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Traduzido por Google,

Recursos do Flusômetro

  • Diafragma de Borracha Sintética PERMEX® com Bypass Fixo com Filtro Duplo
  • Fácil de usar três (3) segundos de atraso de descarga
  • Sensor infravermelho auto-adaptável OPTIMA® EL-1500 com luz indicadora
  • Placa do sensor fundida sem fixadores visíveis (para caixa elétrica de 2 grupos)
  • Operador Solenóide Integral Sem Retenção, Desvio de Medição Fixo e Sem Ajuste de Volume Externo para Garantir a Conservação de Água
  • Assento de parada e quebra-vácuo moldados com composto de borracha PERMEX® para resistência à cloramina
  • Conexão nivelada do disjuntor a vácuo de alta contrapressão e spudcoupling para spud traseiro oculto de 1 1/2 pol.
  • Alça de Roda IPS Bak-Chek® Stop de Ângulo de 1”
  • Botão de substituição Cortesia Flush®

Recursos de fixação

  • China vítrea branca
  • Tigela alongada
  • Montado na parede, tomada de parede
  • A ação de descarga do jato de sifão atinge 1000g de pontuação no mapa quando usada com qualquer fluxômetro Sloan
  • Classificação de carga estática de 750 libras (consulte as notas)
  • Área do ponto de água: 10" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • Entrada traseira de 1½ IPS
  • 2?" armadilha totalmente envidraçada
  • Assento sanitário não incluso
  • Classificação de carga estática de 750 libras.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacloset-combos_wets-24601311
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniclassCombination Toilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África