Publicar produtos
ESD 150 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

ESD 150 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

Traduzido por Google,

O ESD-150 é um dispensador de sabonete líquido Sloan com sensor de movimento e acabamento cromado polido. O ESD-150 possui uma construção modular em peça única que se fixa facilmente à bancada. Como em todos os dispensadores de sabonete Sloan, todos os componentes eletrônicos dentro do bico são selados. O ESD-150 será enviado com 2 frascos de sabonete líquido transparente e sem perfume. Para adquirir refis de sabonete, você pode comprar o Sloan ESD-348.

Especificação
  • Features

    Sensor Activated, Electronic, Hand Washing Liquid Soap Dispenser with the following features:

    • Touch-free operation improves hand washing hygiene
    • Modular One-piece Construction and easily attaches to sink deck surface
    • Powered by four (4) D-size Alkaline Batteries (included)
    • Easy Loading Disposable Soap Refills
    • Ships with 2 bottles of ESD-348 unscented, clear liquid soap (1500ml per bottle)
    • Additional liquid soap can be purchased through Sloan (ESD-348 MM:63460226)
    • All electronics sealed
    • Active Infrared Sensor
    • Low Battery Indicator
    • Adjustable soap volume dispensing options between 1ml and 3ml
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaucet-soap-dispenser-optima_esd-150
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosFaucet Soap Dispenser Combos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África