Publicar produtos
EFX 275 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

EFX 275 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Traduzido por Google,

Características

  • Torneira para lavar as mãos de metal fundido, de grau comercial, compatível com ADA, eletrônica, ativada por sensor com os seguintes recursos:
  • Um serviço de ferramenta
  • Todos os componentes úmidos devem ser de aço inoxidável, termoplástico de engenharia, EPDM e cobre ou liga de cobre
  • Solenóide alojado em suporte removível que inclui filtro de alimentação
  • Fornecimento de água integral desligado
  • O filtro de abastecimento pode ser reparado a partir do convés superior
  • Inserção de spray resistente a vandalismo, chave alojada dentro do corpo da torneira
  • Todos os componentes eletrônicos selados para IP-67
  • Contatos elétricos banhados a ouro
  • Indicadores de diagnóstico individuais acima do convés para duração da bateria, condição do solenóide e modo de inicialização
  • Mangueiras flexíveis de alimentação de alta pressão, conexões de compressão de 3/8”
  • Solenóide magnético biestável
  • Quatro (4) pilhas alcalinas “AA”
  • Sensores infravermelhos duplos com recurso de configuração automática
  • Instalação de furo único
  • Inclui todo o hardware de montagem
  • Modo de purga de linha, elimina a água estagnada
  • Tempos limites ajustáveis
  • 3 anos de garantia limitada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaucets_basys_efx-275
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosSolar Powered Sensor Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África