Publicar produtos
ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Dispositivo conectado sem fio para diagnóstico em tempo real e configurações de produto ajustáveis
  • Sloan Connect App® prontamente disponível para smartphones e tablets
  • LED intermitente de “bateria fraca”
  • Adaptador de solda de suor com tubo de cobertura e flange de parede fundida com parafuso de fixação
  • Quatro (4) fonte de alimentação de bateria tamanho AA
  • Opera por meio de um sensor infravermelho com campos de detecção lobulares com foco múltiplo para detecção de alvo alto e baixo
  • Desvio de medição fixo e sem ajuste de volume externo para garantir a conservação da água
  • Diafragma de tubo flexível projetado para maior vida útil e manutenção reduzida
  • Tampa de metal projetada com janela de lente substituível
  • Diafragma de Borracha Sintética PERMEX® com Bypass Fixo com Filtro Duplo
  • Botão de substituição Cortesia Flush®
  • Fundições de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_ECOS-8186-BT
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África