Publicar produtos
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Diafragma de borracha sintética PERMEX™ com bypass fixo com filtro duplo
  • OPTIMA. EL-1500-L Sensor infravermelho autoadaptável com luz indicadora
  • Botão de substituição Courtesy Flush™
  • Operador de solenóide integral sem retenção aberta
  • 13” x 17” ACESSO FÁCIL. Caixa de parede com painel de acesso de aço inoxidável e parafusos resistentes a vandalismo
  • Alça de roda IPS de 1” Bak-Chek. Batente de ângulo
  • Tailpiece ajustável
  • Disjuntor de vácuo de alta contrapressão
  • Conexão e acoplamento de cotovelo nivelado para entrada traseira NPT de 1” (para conexão na tubulação — conexão nivelada através da parede não fornecida pela Sloan)
  • Adaptador de solda de suor
  • Fundição de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • Operador de solenóide integral sem retenção aberta, bypass de medição fixa
  • Ajuste de volume externo para garantir a conservação de água
  • Precisão de descarga controlada pela tecnologia CID™
  • Diafragma, assento de parada e disjuntor de vácuo moldados em borracha PERMEX™
  • Composto para resistência à cloramina
  • Transformador não incluído; peça separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África