Publicar produtos
Regal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Regal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Traduzido por Google,
  • O volume de descarga padrão é de 6,5 gpf /24,6 Lpf
  • Flushometers podem ser encomendados com uma alça na frente ou um atuador de botão de pressão
  • A durabilidade é facilitada com peças fundidas de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • arremate ajustável
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_regal-117
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosService Sink Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África