Publicar produtos
Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Inclui a placa de parede necessária e um flange de parede roxo para que os usuários saibam que a água recuperada está em uso.
  • Toda a borracha orgânica foi substituída por compostos sintéticos.
  • Os componentes internos são roxos para informar ao pessoal de manutenção que o fluxômetro foi projetado para água recuperada.
  • Componentes críticos, incluindo tampa, corpo da válvula, parada de controle e kit de solda, são feitos de latão semi-vermelho.
  • Alça roxa opcional fornece indicação adicional de uso de água recuperada.
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX com bypass fixo com filtro duplo
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_royal-111-rw-sfsm
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosWater Closet Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África