Publicar produtos
Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Os volumes de descarga começam em meio litro de água
  • A conservação de água é auxiliada pela alça que não mantém aberta, compatível com ADA, que evita que o urinol exceda o volume de descarga pretendido
  • A precisão da descarga é controlada pela tecnologia CID™, melhorando também a eficiência da água
  • A durabilidade é facilitada com fundições de latão com alto teor de cobre e baixo teor de zinco para resistência à dezincificação
  • Arremate ajustável
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX com bypass fixo com filtro duplo
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e a parada de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deverá estar em conformidade com as seções aplicáveis ​​da ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_royal-195
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África