Publicar produtos
Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Banheiro de água exposto, modelo de diafragma O Flushometer destina-se a tigelas de batatas montadas no chão ou penduradas na parede
  • Incorpora um design patenteado de corpo de construção em peça única, mantendo o braço pulverizador na posição vertical
  • Apresenta uma instalação mais enxuta e estética, reduzindo o possível crescimento de bactérias em superfícies escondidas e de difícil acesso encontradas em outras unidades lavadoras de arrastadeiras
  • Elimina a necessidade de sprays insalubres nas mangueiras, bem como a limpeza adicional que as mangueiras exigem e o potencial de escorregamento do paciente
  • Corpo da válvula, corpo do batente, corpo do desviador e pivô do desviador feitos de latão fundido usando latão semi-vermelho para durabilidade e longa vida útil
  • Diafragma de borracha sintética PERMEX com bypass fixo com filtro duplo
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e a parada de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deverá estar em conformidade com as seções aplicáveis ​​da ASSE 1037.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_royal-bpw-1100
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosService Sink Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nome ETIMMechanical toilet flusher
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África