Publicar produtos
EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

Traduzido por Google,

Características

  • Solução higiênica para secar as mãos
  • 14 segundos de tempo de secagem
  • Especificações Elétricas: 110-120V – 7-7,7 Amps, 770-915 Watts, 50/60 Hz
  • Atende aos requisitos da ADA sem a necessidade de um kit de recesso
  • Velocidade e som ajustáveis (alto-baixo)
  • Calor ajustável (alto-baixo-desligado)
  • 95% de economia de custos em comparação com toalhas de papel
  • Peso: 8-10 libras.
  • Design de capa resistente a vandalismo
  • Alturas de montagem sugeridas para desempenho ideal (do chão ao fundo da secadora): Homens: 45" (114 cm), Mulheres: 43" (109 cm), Adolescentes: 41" (104 cm), Crianças: 35" (89 cm) , ADA: 37" (94 cm). Nota: Ao montar para qualquer usuário, certifique-se de que seja montado abaixo do máximo de 48" ADA
  • Pode instalar várias unidades em um circuito
  • Recurso de bloqueio de 35 segundos se as mãos não forem removidas
  • Luz LED vermelha visível externamente que pisca códigos de erro para auxiliar na solução de problemas e identificar se o filtro foi entupido
  • Praticamente livre de manutenção
  • Temperatura do ar de até 141°F (61°C) a uma temperatura ambiente de 72°F (22°C) nas mãos (4 polegadas [102 mm] abaixo da saída de ar).
  • Recomendações de quantidade: 1 secador para cada 2 lavatórios é suficiente para a maioria das aplicações. Para aplicações de alto tráfego, sugerimos 1 secador por estação de pia.
  • Variações: Disponível em 2 acabamentos/cores
  • Complementos opcionais: protetores de parede (branco, preto, inoxidável)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahand-dryers_optima_EHD-701
  • Familia de productoHand Dryers
  • Grupo de produtosOptima®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit