Publicar produtos
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Traduzido por Google,

Características

  • Opera automaticamente por meio de um sensor óptico infravermelho com recurso de bloqueio de 35 segundos, ativa uma forte explosão de ar controlada
  • A umidade residual é evaporada com uma corrente de ar quente de até 135°F/57°C
  • Carcaça de liga de zinco fundido reforçado com nervuras de peça única minimiza danos ao secador em ambientes abusivos
  • 95% de economia de custos em comparação com toalhas de papel
  • Pode ser facilmente posicionado para cumprir os requisitos da ADA ou para altura juvenil
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Familia de productoHand Dryers
  • Grupo de produtosXLERATOR®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit