Publicar produtos
SS 3021 Vitreous China Undermount Lavatory

SS 3021 Vitreous China Undermount Lavatory

Traduzido por Google,

Características

  • Lavatório inferior de porcelana branca e vítrea
  • A forma retangular oferece uma aparência alternativa para combinar com uma variedade de banheiros
  • Ótimo complemento para todas as séries de torneiras com sensor da Sloan
  • Todo o hardware de montagem incluído
  • IAPMO certificado para atender ou exceder os padrões ASME A112.19.2
  • Atende às diretrizes da ADA e aos requisitos ANSI A117.1 quando instalado adequadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalavatories_sloan_ss-3021
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de produtosUndermount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África