Publicar produtos
ML 2 Edge Sloan Wall-hung 2 Edge LED Mirror

ML 2 Edge Sloan Wall-hung 2 Edge LED Mirror

Traduzido por Google,
Espelho LED de 2 bordas com fio suspenso na parede Sloan O espelho LED de 2 bordas Sloan ML apresenta laterais iluminadas verticalmente para uma aparência brilhante e elegante. Apresentando luz fria de 6.000K para um reflexo claro semelhante ao da luz do dia, com vida útil de 50.000 horas. Os espelhos vêm preparados para instalação com fio. Os requisitos de energia incluem: driver de voltagem constante integrado de 12 V e entrada de 110 V 60 Hz, saída de 12 V CC. Energia eficiente. Elegível para LEED.
Especificação
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaml-2-Edge-wall-hung-led-mirror
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosLED Mirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Código ETIMEC010550
  • Nome ETIMMirror
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África