Publicar produtos
Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema de Lavatório One Station com as seguintes características:
  • Dimensões: 30" x 22" x 5"
  • Um console monolítico disponível em Corian ou quartzo
  • Várias opções de montagem
  • As bacias podem ser dimensionadas de acordo com os requisitos do projeto
  • Muitas opções de personalização - consulte a planilha de arquitetura para todas as opções
  • Combina muito bem com torneiras Sloan e dispensadores de sabão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_designer-series_dswd-81000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África