Publicar produtos
ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema Lavatório Estação Dupla com as seguintes características:
  • Lavatório construído com material de superfície sólida não poroso SloanStone
  • Sistema de drenagem de transbordamento integral
  • O sistema de lavatório é enviado pré-instalado com controles eletrônicos Sloan para fácil instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_ELC-42000
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosSloanStone® Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África