Publicar produtos
SloanStone® ELRF 84000 4-Station Wall-Mounted Round Front Sink

SloanStone® ELRF 84000 4-Station Wall-Mounted Round Front Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Bacia moldada única
  • A borda da bacia se inclina suavemente em um ponto, criando uma aparência moderna
  • Torneiras montadas no convés ou operação do sensor de ponto de uso
  • Facilmente reparável e não poroso
  • 25 opções de cores
  • Disponível com suporte angular ou invólucro inoxidável angular
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_elrf-84000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África