Publicar produtos
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema Lavatório Estação Dupla com as seguintes características:
  • Drenos de latão cromado de 11⁄4" com filtros de grade
  • Todos os padrões de lavatórios ADA e TAS alcançados em um único design
  • Bacia contínua de peça única com contornos suaves esteticamente agradável
  • Inclui válvula de mistura mecânica abaixo do convés (MIX-60-A), uma por estação
  • A torneira (encomendada separadamente) pode ser especificada com uma válvula de mistura termostática abaixo do convés (variação -BDT) ou a válvula de mistura termostática (MIX-135-A) encomendada separadamente, se necessário
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_ELS-62000
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosSloanStone® Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África