Publicar produtos
SloanStone® EWF 43000 3-Station Wall-Mounted Wash Fountain Sink

SloanStone® EWF 43000 3-Station Wall-Mounted Wash Fountain Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema de Lavatório de Estação Tripla com Tecnologia de Sensor Eletrônico Sloan com os seguintes recursos:
  • Lavatório construído com material de superfície sólida SloanStone não poroso
  • Projeto de bacia contínua única
  • Tecnologia de Sensor Eletrônico Sloan Optima para operação sem as mãos
  • O sistema de lavatório é enviado pré-instalado com controles eletrônicos Sloan para fácil instalação
  • Painéis de acesso frontal para fácil acesso de manutenção
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_sloanstone_ewf-43000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África