Publicar produtos
Stainless Steel ESS 2300 3-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Stainless Steel ESS 2300 3-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Traduzido por Google,

Características

  • Pia de aço inoxidável de estação tripla com sensor ativado, 24 VAC, torneiras para lavar as mãos de latão cromado com as seguintes características:
  • Pia construída em aço inoxidável tipo 304 de calibre 16 com acabamento de jateamento no interior da pia para características superiores de lavagem
  • Painel de acesso frontal estilo “lift-out” de calibre 16 para facilitar o acesso para manutenção
  • Torneira Sloan OPTIMA para operação mãos-livres
  • A pia é enviada pré-encanada para fácil instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasinks_stainless-steel_ess-2300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África