Publicar produtos
Sloan® ESD 700 Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Sloan® ESD 700 Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Traduzido por Google,

Características

  • Com fio ou alimentado por bateria
  • Fácil de instalar e manter com tamanhos de recarga de 1500 ml ou 2300 ml
  • Enviado com 2 recargas de sabão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispensers_sloan_esd-700
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosSoap dispensers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África